KUKA 리니어 유닛 KL 100 KL 100은 KR AGILUS 로봇 시리즈를 위한 리니어 유닛입니다. 바닥, 천장과 벽에 장착할 수 있으며 최대 100kg까지 적재합니다. KUKA 리니어 유닛 KL 250-3 리니어 유닛 KL 250-3은 가반하중이 최대 300kg인 KR CYBERTECH 로봇 시리즈에 적합합니다. KL 4000 KR QUANTEC, KR FORTEC, KR 300 PA 및 KR 470 PA 시리즈에 적합: KL 4000은 최대 4,000kg의 하중을 부담할 수 있는 당사의 리니어 유닛입니다. 최대 5t의 하중에 적합한 KL 5000 KR QUANTEC, KR FORTEC 및 KR FORTEC ultra용 리니어 축 최대 31m까지 확장 가능